※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
型番「74AVCH」に含まれる “H” は、バスホールド回路 (Bus Hold) を備えていることを示しています。
バスホールド回路は、入力端子に付加された回路により入力端子がオープン (フローティング) の状態になっても入力論理を保持できる機能になります。
バスホールド回路 (図-1)
バスホールド回路は、入力部に内蔵された電流能力の小さいバッファー回路によって論理状態を保持します。そのため、バスホールド回路には入力論理を維持できる電流値=ホールド電流と、入力論理を変更するために必要な電流=オーバードライブ電流が定義されています。入力を反転するためには入力にオーバードライブ電流以上の電流能力が必要です。(表-1)
| Characteristics | Symbol | Test Condition | VCCA(V) | VCCB(V) | Min | Typ. | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input leakage current | IIN | VIN(DIR)=0V to 3.6V | 0.8 to 3.6 | 0 to 3.6 | - | - | - | μA |
| High-level input voltage | Il(HOLD) | VI=0.24V | 0.8 | 0.8 | 3 | - | - | μA |
| VI=0.56V | 0.8 | 0.8 | -3 | - | - | |||
| VI=0.26V | 0.85 | 0.85 | 4 | - | - | |||
| VI=0.6V | 0.85 | 0.85 | -4 | - | - | |||
| VI=0.29V | 0.95 | 0.95 | 6 | - | - | |||
| VI=0.67V | 0.95 | 0.95 | -6 | - | - | |||
| VI=0.33V | 1.1 | 1.1 | 10 | - | - | |||
| VI=0.77V | 1.1 | 1.1 | -10 | - | - | |||
| VI=0.42V | 1.4 | 1.4 | 15 | - | - | |||
| VI=0.98V | 1.4 | 1.4 | -15 | - | - | |||
| VI=0.50V | 1.65 | 1.65 | 25 | - | - | |||
| VI=1.15V | 1.65 | 1.65 | -25 | - | - | |||
| VI=0.7V | 2.3 | 2.3 | 45 | - | - | |||
| VI=1.6V | 2.3 | 2.3 | -45 | - | - | |||
| VI=0.8V | 3.0 | 3.0 | 100 | - | - | |||
| VI=2.0V | 3.0 | 3.0 | -100 | - | - | |||
| Low-level input voltage | II(OD) | VI= L → H | 0.8 | 0.8 | 50 | - | - | μA |
| VI= H → L | 0.8 | 0.8 | -50 | - | - | |||
| VI= L → H | 0.95 | 0.95 | 65 | - | - | |||
| VI= H → L | 0.95 | 0.95 | -65 | - | - | |||
| VI= L → H | 1.05 | 1.05 | 80 | - | - | |||
| VI= H → L | 1.05 | 1.05 | -80 | - | - | |||
| VI= L → H | 1.3 | 1.3 | 110 | - | - | |||
| VI= H → L | 1.3 | 1.3 | -110 | - | - | |||
| VI= L → H | 1.6 | 1.6 | 150 | - | - | |||
| VI= H → L | 1.6 | 1.6 | -150 | - | - | |||
| VI= L → H | 1.95 | 1.95 | 250 | - | - | |||
| VI= H → L | 1.95 | 1.95 | -250 | - | - | |||
| VI= L → H | 2.7 | 2.7 | 400 | - | - | |||
| VI= H → L | 2.7 | 2.7 | -400 | - | - | |||
| VI= L → H | 3.6 | 3.6 | 600 | - | - | |||
| VI= H → L | 3.6 | 3.6 | -600 | - | - |
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。