SiC MOSFETモジュールの特長

当社のSiC MOSFETモジュールは、大電流、高電圧が要求される鉄道車両向けコンバーター、インバーター、太陽光発電インバーター、産業向けモータードライブ等の用途に開発され、第三世代のSiC‐MOSFETチップを採用し、高信頼性、広いゲート・ソース間電圧、高ゲートしきい値電圧を実現しています。さらに、高耐熱、低インダクタンスパッケージにより、SiCの性能を十分に引き出しています。

V<sub>GSS</sub>とV<sub>th</sub>規格の他社製品比較

当社のSiC MOSFETモジュールは他社と比較して広いゲート・ソース間電圧 (VGSS) 規格を有していることからドライブ設計を容易にします。さらに高いゲートしきい値電圧 (Vth) 仕様により誤動作を防ぐことができます。

MG800FXF2YMS3回路図
MG800FXF2YMS3回路図
一般的なMOSFET構造
一般的なMOSFET構造
SBD内蔵MOSFET構造
SBD内蔵MOSFET構造

SiC MOSFETのドレイン・ソース間に存在する寄生ダイオードに通電すると、SiC結晶中の欠陥が拡大するという問題がありました。結晶欠陥の拡大はMOSFETのオン抵抗を変動させ、製品の不具合にも繋がります。当社は、SiC MOSFETの内部に、寄生ダイオードと並列にショットキーバリアダイオード  (SBD) を配置する構造を採用することで、この問題を解決しました。MOSFETチップにSBDを内蔵しているため、還流時の逆方向電流はSBDに流れ、寄生ダイオードへの通電を抑制します。また、寄生ダイオードを動作させないことで、信頼性に影響を与える積層欠陥の成長を抑制します。

SiC MOSFETモジュールとIGBTモジュールの比較表
特性 記号
MG800FXF2YMS3 当社IGBTモジュール
SiC MOSFETモジュール
外形 - 140mm×100mm 140mm×130mm
定格電流 ID/IC 800A 500A
最大チャネル/ジャンクション温度 Tch/Tj 175℃ 150℃
パッケージインダクタンス LSPN 12nH 30nH

SiC MOSFET搭載専用として開発したモジュールは、従来のIGBTモジュールに比べ小型化を実現しています。また、高チャネル温度 (TchMax=175°C)、低インダクタンス (Lspn=12nH) (注) によりSiCの持つ高耐熱性、高速性を十分に引き出します。

(注) 当社MG800FXF2YMS3

ラインアップ
品番 ライフサイクル 回路構成 特長 VDSS
(Max)
(V)
ID
(Max)
(A)
パッケージ
MG600Q2YMS3 新製品 2in1 オールSiC MOSFET 1200 600 標準パッケージ
152mm×62mm
MG400V2YMS3 新製品 1700 400
MG800FXF2YMS3 新製品 3300 800 iXPLV
140mm×100mm

製品ラインアップは定格電圧1200Vから3300Vの3品種のオールSiC MOSFET 2in1タイプがあります。用途に応じて最適なモジュールを提供可能です。

関連情報

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。