クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
MOSFETゲートドライバーICとは、MOSFETのゲート電圧を制御することでオン・オフのスイッチングを行うICです。当社MOSFETゲートドライバーICは昇圧回路や保護回路を内蔵しているほか、超小型パッケージ (1.2×0.8mm)、低消費電流、高い最大入力電圧、安定したゲート昇圧電圧を特長としており、MOSFETと組み合わせにより小型かつ低損失の電源ラインを提供します。当社では幅広い過電圧保護動作しきい値電圧をラインアップしております。
シングルハイサイド接続、逆流防止のバック トゥ バック、複数入力のパワーマルチプレクサなど使用方法は多岐にわたります。
様々なタイプの当社Nch MOSFETと組み合わせが可能です。また、当社MOSFETとの組み合わせにおいて、シミュレーションの提供、スイッチング評価、SOAなど各種サポートも承っております。
MOSFETゲートドライバーと外付けバック・トゥ・バックMOSFETを用いて2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現、以下よりダウンロードが可能になっています。
| 品番 | TCK401G | TCK402G | TCK420G | TCK421G | TCK422G | TCK423G | TCK424G | TCK425G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データシート | PDF (986KB) | PDF (3156KB) | ||||||
| 在庫検索 | ||||||||
| 最大入力電圧 VIN max |
40V | |||||||
| 動作電圧範囲 VIN |
2.7~28V | |||||||
| ゲート昇圧電圧 VGATE |
4~10V (VIN 依存あり) | 10V | 5.6V | |||||
| パッケージ | WCSP6E (1.2×0.8mm、t: 0.55mm) |
WCSP6G (1.2×0.8mm、t: 0.35mm) |
||||||
過電圧保護(OVLO) しきい値電圧 |
28V | 27.73V | 23.26V | 14.29V | 10.83V | 6.31V | ||
入力低電圧誤動作防止 (UVLO) しきい値電圧 |
2.7V | 2V | ||||||
| 使用方式 | コモンソース (シングルハイサイド可) |
コモンドレイン (シングルハイサイド可) |
||||||
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。