Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

2電源レベルシフタ

2電源レベルシフタは、異なる電源電圧を使用するシステム間のインタフェースとして最適であり、広い電源電圧範囲において、単方向/双方向の信号レベル変換が可能です。

2電源双方向レベルシフタのレベル変換適用例

ラインアップ

2電源レベルシフタ(バッファタイプ)

信号方向 品番 パッケージ Bit数 Aバス電圧
VCCA(V)
Bバス電圧
VCCB(V)
備考
Bidirectional TC74VCX163245FT TSSOP48 16 2.5
3.3
1.8
2.5
TC74VCX164245FT 1.8
2.5
2.5
3.3
TC74LCX163245FT 5.5
2.5
3.3
TC74LCXR163245FT 5.5 2.5
3.3
Series Resistor
TC74LCX164245FT 2.5
3.3
5.5
TC74LCXR164245FT 2.5
3.3
5.5 Series Resistor
TC7MP3125FK US16 4
1.2
1.5
1.8
2.5
1.8
2.5
3.3
TC7MPN3125FK 1.2
1.5
1.8
2.5
1.8
2.5
3.3
Low Noise
Unidirectional TC7SPN334L6X MP6C 1 1.2
1.5
1.8
2.5
1.8
2.5
3.3
Low Noise
TC7SP3125TU UF6 1.2
1.5
1.8
2.5
1.8
2.5
3.3
TC7SPN3125TU 1.2
1.5
1.8
2.5
1.8
2.5
3.3
Low Noise

方向制御信号なし2電源双方向レベルシフタ(バススイッチタイプ)

回路構成 品番 パッケージ Bit数 Aバス電圧
VCCA (V)
Bバス電圧
VCCB (V)
備考
SPST TC7SPB9306TU
TC7SPB9307TU
UF6 1 1.8
2.5
3.3
2.5
3.3
5.0
TC7WPB9306FK
TC7WPB9307FK
US8 2 1.8
2.5
3.3
2.5
3.3
5.0
TC7QPB9306FK
TC7QPB9307FK
US14 4 1.8
2.5
3.3
2.5
3.3
5.0
TC7QPB9306FT
TC7QPB9307FT
TSSOP14 4 1.8
2.5
3.3
2.5
3.3
5.0
TC7MPB9307FK US20 8 1.8
2.5
3.3
2.5
3.3
5.0
TC7MPB9307FT TSSOP20 8 1.8
2.5
3.3
2.5
3.3
5.0
SPDT TC7MPB9326FK
TC7MPB9327FK
US14 2
1.8
2.5
3.3
2.5
3.3
5.0
TC7MPB9326FT
TC7MPB9327FT
TSSOP14
2
1.8
2.5
3.3
2.5
3.3
5.0

サポート

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。