Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ワンゲートロジック(L-MOS)

当社は、本製品のパイオニアとして、ファミリー・パッケージともにお客様のニーズにいち早く対応しております。携帯機器でご要望の多い小型・薄型・低電圧化に対応し、面実装タイプで超小型パッケージ(fSV:1mm2)などを供給しております。

ラインアップ

品番/シリーズ名をクリックすると、製品一覧表がご覧いただけます。

ラインアップ 7UL1G7UL1T7WZ/7SZ/7PZ7SET7WH/7SH7WT7W/7S4W/4S

クロスリファレンス検索
他社ワンゲートロジック製品品番からクロスリファレンス検索が行えます。

ハイライト

レベルシフト機能付き新シリーズ 7UL1Txx/7UL1Gxx

レベルシフト機能付きワンゲートロジックを新たにラインアップ

1010サイズ超小型ワンゲートロジック

実装面積がわずか1.0mm2と、携帯機器を始めとした高密度実装が求められる機器に最適

CMOSロジックIC相当品

CMOSロジックIC相当品も併せてご検討下さい。

ワンゲートロジック(L-MOS)ファミリー セレクション表
タイプ シリーズ 品番 動作電圧
範囲(V)
伝搬遅延
時間(ns)
出力電流(mA) 入力
トレラント
(V)
出力
トレラント
(V)
動作温度範囲(℃)

CMOS
ロジックIC
相当品

5Vシステム
対応
スタンダード TC4S
TC4W
3〜18 120
(@15V)
0.42
- - -40〜85 TC4000B
ハイスピード TC7S
TC7W
2〜6 25
(@4.5V)
2/4
- - TC74HC
TC7WT 4.5〜5.5 31
(@4.5V)
4 - - TC74HCT
ベリーハイスピード TC7SH
TC7WH
TC7PH
2〜5.5 9
(@4.5V)
8 0〜5.5 - TC74VHC
TC7SET 4.5〜5.5 12
(@4.5V)
8 0〜5.5 - TC74VHCT
低電圧
システム対応
SHS TC7SZ
TC7PZ
TC7WZ
1.8〜5.5 4.5
(@3.0V)
24 0〜5.5 0〜5.5 TC74LCX
- 7UL1G 0.9~3.6 3.7
(@3.0V)
24 0~3.6 0~3.6 TC74VCX

ドキュメント

サポート

製品一覧表

CMOSロジックIC製品一覧表
全てのCMOSロジックIC製品から特性別にお探しいただけます。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。