2-4. ブラシレスモーターのシーケンス

これは、「ブラシレスモーターのシーケンス」を説明した図です。

ブラシレスモーターの動作シーケンスです(矩形波駆動の場合)。
・基点では、V相がS極、W相がN極になり、引き合いと反発により右回転します。
・60度毎にコイルに流れる電流を切り替え、各相は120度毎にS極/N極を切り替えていきます。

第2章 ブラシレスモーターの駆動原理

2-1-1. モーターの駆動原理(1)
2-1-2. モーターの駆動原理(2)
2-2. ブラシ付きDCモーターとブラシレスモーター
2-3. ブラシ付きDCモーターのシーケンス
2-5. 極、相、スロットの関係