4-6. スイッチングレギュレーター

降圧コンバーター
下左図に動作イメージを示します。回路図中のMOSFETがON/OFFを繰り返す事により、矩形波の電圧がコイルに印加されます。この矩形波の電圧を平滑化 (平均化) することで、所定のDC電圧が得られます。矩形波のDuty比により出力電圧が決定されます。

昇圧コンバーター
下右図に示すようにMOSFETがON時には主にMOSFETに流れる電流がコイルに流れています。この時コイルにはエネルギーが蓄積されます。コイルは電流の変化に対し蓄積されたエネルギーを放出して電流の変化を抑えるように動作します。MOSFETがOFFになった瞬間にコイルに流れる電流は今までの経路を失いますが、コイルは電流を継続する性質があるので、電流はダイオードを流れ、コンデンサーが充電される事で入力の電圧を超える電圧が発生します。

降圧コンバーター
降圧コンバーター
昇圧コンバーター
昇圧コンバーター

第4章 パワーマネージメント用IC

4-1. パワーマネージメント用IC
4-2. 機器の電源構成例
4-3. POL用電源IC
4-4. 電源ICの種類
4-5. リニアーレギュレーター
4-7. LDOの機能
4-8. ロードスイッチIC
4-9. ロードスイッチICの機能

関連情報