4-3. POL用電源IC

使用されるLSIの低電圧化・高機能化により高い電圧精度、低ノイズの電源が求められている一方で、回路基板内の長い配線により、電圧降下やクロストークによる電源ノイズなどが問題となっています。
この用途に、負荷端(使用される回路ブロック)近傍で電圧を作成し供給するPOL(Point of Load)用電源ICが注目されています。

製品基板における電源イメージ
製品基板における電源イメージ

第4章 パワーマネージメント用IC

4-1. パワーマネージメント用IC
4-2. 機器の電源構成例
4-4. 電源ICの種類
4-5. リニアーレギュレーター
4-6. スイッチングレギュレーター
4-7. LDOの機能
4-8. ロードスイッチIC
4-9. ロードスイッチICの機能

関連情報