4-7. LDOの機能

(1)低電圧誤動作防止機能 (Under voltage lock out : UVLO)
入力電圧が低下したときに、内部回路が不安定となり誤動作しないよう、設定された入力電圧以下となった場合にICをスタンバイ状態にする機能です。
(2)過電流保護回路 (Current limit)
出力端子 VOUT が意図しないショートモード状態となった場合、デバイス自身の発熱による劣化や破壊を保護する機能です。過電流保護の方式には設定値以上の電流が流れると、出力電流と出力電圧を同時に低下させるフォールドバック(フの字)方式や、出力電流は一定で出力電圧を低下させる垂下方式があります。
(3)過熱保護回路 (Thermal shut down : TSD)
著しい周囲温度の上昇や、意図しない大電流負荷にてデバイス自身の発熱などにより、劣化・破壊を防ぐ回路です。内部の温度検出回路により、規定の温度を検出すると、出力トランジスターのON/OFFを制御します。
(4)出力ディスチャージ回路 (Output discharge)
出力トランジスターがOFF状態となった場合、出力端子に接続された負荷容量によってVOUTの端子電圧が一定時間残存するようなときに、負荷側に蓄積された電荷を急速に引き抜きVOUT端子電圧を0V近傍まで落とす回路です。

LDOのブロック図例
LDOのブロック図例

第4章 パワーマネージメント用IC

4-1. パワーマネージメント用IC
4-2. 機器の電源構成例
4-3. POL用電源IC
4-4. 電源ICの種類
4-5. リニアーレギュレーター
4-6. スイッチングレギュレーター
4-8. ロードスイッチIC
4-9. ロードスイッチICの機能

関連情報