TVSダイオード (ESD保護ダイオード) のESD耐量はどのくらいですか?

IEC61000-4-2のLevel4 (8kV) 以上のESD(※)耐量を持っています。(※ESD:ElectroStatic Discharge)

当社のTVSダイオードは、IEC(国際電気標準会議)のESDイミュニティー試験 IEC61000-4-2に規定された試験方法に準拠した耐量を全製品で保証しています。製品によってESD耐量の保証値は異なりますが、±8kV~±30kVの保証値となります。一般的に端子間容量Ctが低容量の製品は、ESD耐量の保証値が低い傾向があります。
この保証値内であれば複数回のESDの流入があっても、製品が劣化することはありません。
またサージイミュニティー試験 IEC61000-4-5に規定された試験方法に準拠したピークパルス電流を保証している製品もあります。
下記TVSダイオード製品リストに各規格での保証値を表示しています。参考にしてください。

 規格名  製品リスト上の項目
 IEC61000-4-2  静電気耐量 (IEC61000-4-2準拠)
 IEC61000-4-5  ピークパルス電流

個々の保証値に関しては、各製品のデータシートでご確認ください。

> TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート