※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
FLAG 出力は、異常検出機能の一つで、eFuse ICが特定の異常を検出した際に外部へ信号を出力する機能です。
TCKE9シリーズの例を説明します。図1はTCKE9シリーズのFLAG 端子等価回路を示しています。TCKE9シリーズはオープンドレイン構造となっているため外付けの抵抗でプルアップして使用してください。
プルアップ抵抗は、FLAG端子のシンク電流 ( 最大定格 ) を十分考慮の上選定し、実機にて十分な評価をしてください。 ( プルアップ抵抗値の参考としては 10kΩ となります )。
表1はTCKE9シリーズのFLAG出力の対象機能と動作タイミングを示したものになります。詳細は、個別のデータシートをご確認ください。
| 異常モード | FLAG 出力 | FLAG 出力の動作タイミング | IC 動作 |
|---|---|---|---|
| 過熱 | Yes | Tj ≥ TSD 155 °C(標準)時 | シャットダウン |
| 過電圧 | - | - | VOUT 電圧クランプ |
| 低電圧 | - | - | シャットダウン |
| 過電流 | - | - | IOUT 電流リミット |
| 短絡 | - | - | IOUT 電流リミット |
| ILIM 端子開放 | - | - | シャットダウン |
| ILIM 端子短絡 | Yes | IOUT > 2A(標準)時 | シャットダウン |
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。
* このFAQ内で使用している社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。