クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
降圧(2.5 V→1.8 V)、昇圧(1.8 V→2.5 V)の電圧変換は、トレラント機能を持ったCMOSロジックICやレベルシフター(単電源タイプまたは2電源タイプ、2電源バススイッチ)を使うことで実現できます。
下記に簡単に事例を紹介します。
詳細な選択方法は下記アプリケーションノートを活用ください。
→ レベルシフター(電圧変換ロジック IC)の選択方法(PDF:3.04MB)
降圧電圧変換:
2.5 V→1.8 Vなど高い電圧から低い電圧への電圧変換は、入力トレラント機能により可能です。入力トレラント機能は電源VCC より高い入力電圧を許容する機能で、不要な電流も流れません。(図-1)
入力トレラントを使用して降圧の電圧変換を行う場合、入力電圧の “L” 電圧の最大値がローレベル入力電圧 VIL(Low-level Input voltage)の規格内に入っていることを確認してください。 (表-1)
表-1 入力規格(74LCX244)
昇圧電圧変換:
1.8 V→2.5 Vなど低い電圧から高い電圧への電圧変換は、前段ICのCMOS出力から後段CMOS入力を駆動する場合、ハイレベル出力電圧VOH ≒ 電源電圧VCCとなるため、VOHが後段ICのハイレベル入力電圧VIHの規格を満足すれば電圧変換ができます。(図-2、表-2)
表-2 低電圧システム対応 CMOSロジックIC VIH 規格記載例(74LCX00FT)
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。