Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

リニアイメージセンサ

リニアイメージセンサは画像情報を1次元的に読み取り、アナログ信号に変換し、時系列で出力する固体撮像デバイスです。内部回路の構成により、CMOSタイプとCCDタイプの二種類があります。複写機や複合機の原稿読み取り部、各種イメージスキャナ、フィルム・印刷物・布などの外観検査や穀物選別機などのラインスキャンカメラ、バーコードリーダや金融端末の紙幣識別部などへの応用に最適です。

 

当社は長年Scanning応用分野でリニアイメージセンサの業界をリードし、主力市場向けに数多くの製品を送り出してきました。今後はSensing応用分野向けにも製品をラインアップし、幅広い応用製品に適用できる技術開発、製品開発を進めていきます。

これは、リニアイメージセンサのパッケージ写真です。

これは、リニアイメージセンサのパッケージ写真です。

アプリケーション別製品のご紹介

リニアイメージセンサ応用例バーコードリーダ用複合機(A4読み取り)用複写機(A3読み取り)用複合機(A4読み取り)用

  • 高速動作 (600 dpi時 100 µs/line)
  • 高感度 (TDI < Time Delay Integration > センサ)
  • 低ノイズ/低EMI
  • 積分クリア回路 (電子シャッタ) により、光の強度によらずセンサ出力を一定に保てます

製品一覧

パラメトリック検索

リニアイメージセンサ製品一覧表
特性別にお探しいただけます。

  ~1500 pix ~2500 pix ~3648 pix ~5400 pix ~7500 pix ~10680 pix
~140MHz TCD2719DG
~120MHz TCD2712DG
~100MHz TCD1706DG
~70MHz TCD2711DG
TCD2720BFG
TCD2724DG-1
TCD2725BFG
~60MHz TCD2564DG TCD1711DG
TCD2723BFG
~35MHz TCD2565BFG
TCD2566BFG
TCD2569BFG
TCD2717BFG TCD2918BFG
TCD2919BFG
~20MHz TCD1209DG
~10MHz TCD1103GFG TCD1254GFG
TCD1256GAG
TCD1304DG

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。