4-1. CPUの全体構成

これは、「8ビットマイコンの機能ブロック」を説明した図です。
8ビットマイコンの機能ブロック図

CPUには、命令を読み出すためのメモリーアドレスを格納している記憶回路、読み出した命令を一時格納する記憶回路、データを格納する記憶回路、計算を行う演算回路などが内部に組み込まれています。

第4章 東芝マイコン コア例 (TLCS-870/C1)

4-1-1. CPUの全体構成:CPUコア部(1)
4-1-2. CPUの全体構成:CPUコア部(2)
4-1-3. CPUの全体構成:プログラムカウンター
4-1-4. CPUの全体構成:汎用レジスター
4-1-5. CPUの全体構成:PSW(フラグ)
4-1-6. CPUの全体構成:スタックとスタックポインター
4-2. 割り込み処理
4-2-1. 割り込み処理:割り込みの種類
4-2-2. 割り込み処理:マスカブル割り込み
4-2-3. 割り込み処理:ノンマスカブル割り込み