TMPM4L2FWDUG

新規設計非推奨

TXZ4

製品概要

概要 TMPM4Lグループ(1)は、128KBのFlashメモリと6KBのRAMを内蔵し、44Pinと48Pinのパッケージを展開するマイクロコントローラです。ベクトルエンジン(A-VE),モータ制御回路(PMD+),ADコンバータ(ADC),エンコーダ入力(A-ENC32)などのモータ制御に適した周辺機能や、メモリ、クロック、ADCに異常検出サポート機能を搭載し、5V単一電源での動作を実現しました。モータ制御を必要とする家電や産業機器に幅広く使用可能です。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*  

FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP48-P-0707-0.50D
外観 東芝 TMPM4L2FWDUG TXZ4製品のLQFP48-P-0707-0.50Dパッケージ画像
ピン数 48
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
グループ名 M4L -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 6 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 81 -
外部割込みピン数 8 pins
I/Oポート数 37 port
UART 3 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 3 ch
ベクトルエンジン あり -
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 7 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 1 units
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 4 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 8 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 なし -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 なし -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 80 -40 to 105 0.0125

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます