1-3. Thermoflagger™の基本動作

微小な定電流をPTCサーミスターに供給して、抵抗 (温度) 変化を検知します。

IC内部ブロック図

左図がICの内部ブロック図です。
ICは定電流源、基準電圧源、コンパレーター、FLAG機能を持っております。

動作について説明図

次に簡単に動作について説明いたします。
正常時、PTCサーミスターの抵抗値は比較的低いため、PTCO端子電圧は低く、PTCGOOD端子は”High”を出力します。
過熱検知時にはPTCサーミスターの抵抗値が急上昇して高抵抗となるため、PTCO端子電圧は高く、PTCGOOD端子は”Low”を出力します。
このようにThermoflagger™とPTCサーミスターを組み合わせることで過熱監視ソリューションを構築できます。

Thermoflagger™の基礎

Thermoflagger™の基礎
過熱監視が必要な理由、Thermoflagger™とPTCサーミスターを組み合わせた動作、基本的な使い方、広範囲監視、フェールセーフ設計、応用例を学習できます。
1-1. 過熱(温度)監視の必要性
1-2. Thermoflagger™とは?
1-4. Thermoflagger™の使い方
1-5. Thermoflagger™の特長1:回路設計を簡易化
1-6. Thermoflagger™の特長2:広範囲の過熱監視が可能
1-7. Thermoflagger™の特長3: フェールセーフな設計サポート (1)
1-8. Thermoflagger™の特長3:フェールセーフな設計サポート(2)
1-9. Thermoflagger™のアプリケーション例
1-10. 当社リファレンスデザインをご紹介いたします。

関連情報

* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。