1-4. Thermoflagger™の使い方

Thermoflagger™の動作説明図

発熱リスクが高い場所にPTCサーミスターを配置してThermoflagger™に接続します。
Thermoflagger™が異常発熱を検知すると、PTCGOOD端子を“Hi”から“Low”へ反転させます。

Thermoflagger™ のグラフ

温度が高くなり、しきい値 (PTCサーミスターのキュリー温度) を超えると

  • PTCサーミスターの抵抗値が急上昇
  • PTCOの電圧は急上昇
    (=PTCサーミスターの抵抗値×PTCO電流 (一定) )
  • ICのPTCO端子電圧が検知電圧 (VDET) を超過
  • PTCGOOD端子の論理を反転

Thermoflagger™の基礎

Thermoflagger™の基礎
過熱監視が必要な理由、Thermoflagger™とPTCサーミスターを組み合わせた動作、基本的な使い方、広範囲監視、フェールセーフ設計、応用例を学習できます。
1-1. 過熱(温度)監視の必要性
1-2. Thermoflagger™とは?
1-3. Thermoflagger™の基本動作
1-5. Thermoflagger™の特長1:回路設計を簡易化
1-6. Thermoflagger™の特長2:広範囲の過熱監視が可能
1-7. Thermoflagger™の特長3: フェールセーフな設計サポート (1)
1-8. Thermoflagger™の特長3:フェールセーフな設計サポート(2)
1-9. Thermoflagger™のアプリケーション例
1-10. 当社リファレンスデザインをご紹介いたします。

関連情報

* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。