1-9. Thermoflagger™のアプリケーション例

民生機器・産業機器への利用例

民生機器・産業機器向けにご使用いただけます。

Thermoflagger™は民生機器・産業機器の様々なアプリケーションに幅広くご利用いただけます。
ノートブックPCやサーバーアプリケーションのように、複数のPTCサーミスターを使用して幅広い過熱監視が可能となります。

またハンディタイプの工具や小型家電製品など、発熱箇所が少ない場合については、PTCサーミスター1つでも監視できます。

Thermoflagger™の基礎

Thermoflagger™の基礎
過熱監視が必要な理由、Thermoflagger™とPTCサーミスターを組み合わせた動作、基本的な使い方、広範囲監視、フェールセーフ設計、応用例を学習できます。
1-1. 過熱(温度)監視の必要性
1-2. Thermoflagger™とは?
1-3. Thermoflagger™の基本動作
1-4. Thermoflagger™の使い方
1-5. Thermoflagger™の特長1:回路設計を簡易化
1-6. Thermoflagger™の特長2:広範囲の過熱監視が可能
1-7. Thermoflagger™の特長3: フェールセーフな設計サポート (1)
1-8. Thermoflagger™の特長3:フェールセーフな設計サポート(2)
1-10. 当社リファレンスデザインをご紹介いたします。

関連情報

* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。