1-7. Thermoflagger™の特長3: フェールセーフな設計サポート (1)

温度センサーICと組み合わせて、二重保護で堅牢な過熱監視ソリューションを実現

温度センサーICと組み合わせて、二重保護で堅牢な過熱監視ソリューションを実現。

特長3つ目は、堅牢な過熱監視回路を実現します。
1つの例として、先ほどの温度センサーICと組み合わせることで、二重保護で堅牢な過熱監視ソリューションを構築できます。
一次保護として温度センサーICを配置し、バックアップ保護としてThermoflagger™とPTCサーミスターを配置します。
このように他の保護ICと組み合わせて二重に保護することで堅牢な過熱監視回路を実現できます。

Thermoflagger™の基礎

Thermoflagger™の基礎
過熱監視が必要な理由、Thermoflagger™とPTCサーミスターを組み合わせた動作、基本的な使い方、広範囲監視、フェールセーフ設計、応用例を学習できます。
1-1. 過熱(温度)監視の必要性
1-2. Thermoflagger™とは?
1-3. Thermoflagger™の基本動作
1-4. Thermoflagger™の使い方
1-5. Thermoflagger™の特長1:回路設計を簡易化
1-6. Thermoflagger™の特長2:広範囲の過熱監視が可能
1-8. Thermoflagger™の特長3:フェールセーフな設計サポート(2)
1-9. Thermoflagger™のアプリケーション例
1-10. 当社リファレンスデザインをご紹介いたします。

関連情報

* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。