1-8. Thermoflagger™の特長3:フェールセーフな設計サポート(2)

弊社ディスクリート・ICとの組み合わせにより電源ラインのトータル保護ソリューションを実現

弊社ディスクリート・ICとの組み合わせにより電源ラインのトータル保護ソリューションを実現。

フェイルセーフな設計サポートとして、弊社ディスクリート・ICとの組み合わせを紹介します。
過電圧保護にツェナーダイオード、過電流・短絡保護にeFuse IC、過熱保護にThermoflagger™を用いることで、電源ラインのトータル保護ソリューションを構築することができます。

弊社ディスクリート・ICに興味ございましたら、「お問い合わせ」をクリックしていただき、お問い合わせください。

Thermoflagger™の基礎

Thermoflagger™の基礎
過熱監視が必要な理由、Thermoflagger™とPTCサーミスターを組み合わせた動作、基本的な使い方、広範囲監視、フェールセーフ設計、応用例を学習できます。
1-1. 過熱(温度)監視の必要性
1-2. Thermoflagger™とは?
1-3. Thermoflagger™の基本動作
1-4. Thermoflagger™の使い方
1-5. Thermoflagger™の特長1:回路設計を簡易化
1-6. Thermoflagger™の特長2:広範囲の過熱監視が可能
1-7. Thermoflagger™の特長3: フェールセーフな設計サポート (1)
1-9. Thermoflagger™のアプリケーション例
1-10. 当社リファレンスデザインをご紹介いたします。

関連情報

* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。