1-2. Thermoflagger™とは?

Thermoflagger™の構成イメージ

PTCサーミスターと組み合わせて、シンプルに過熱監視を行うICです。

Thermoflagger™はPTCサーミスターの特性変化を検知してFLAG信号を出力します。
本ICには、複数のPTCサーミスターを直列に接続することができるため、幅広いポジションの過熱検知が可能となります。
簡単に過熱監視ソリューションが構築できます。

PTCサーミスターの特性例 抵抗 vs 温度

PTCサーミスター(※)とは、ある一定の温度を超えると抵抗値が上昇する電子部材です。

※Positive Temperature Coefficient(正の温度係数)の略。

製品ラインアップ一覧です。
今後の様々な耐圧、パッケージでラインアップを拡大予定です。

製品名

PTCO出力電流
(注1)

PTCサーミスター
範囲

FLAG信号
保持機能

FLAG信号出力タイプ
(注2)

TCTH011AE

1μA

4.7kΩ ~ 10kΩ

-

プッシュプル

TCTH012AE

1μA

4.7kΩ ~ 10kΩ

✔

プッシュプル

TCTH021AE

10μA

470Ω ~ 1kΩ

-

プッシュプル

TCTH022AE

10μA

470Ω ~ 1kΩ

✔

プッシュプル

TCTH011BE

1μA

4.7kΩ ~ 10kΩ

-

オープンドレイン

TCTH012BE

1μA

4.7kΩ ~ 10kΩ

✔

オープンドレイン

TCTH021BE

10μA

470Ω ~ 1kΩ

-

オープンドレイン

TCTH022BE 10μA 470Ω ~ 1kΩ ✔ オープンドレイン

[注1] PTCO出力電流は過熱監視ICからPTCサーミスターに供給する定電流です。
[注2] 過熱監視ICが異常を検知した際にFLAG信号を出力します。プッシュプルタイプは縦積みにしたMOSFET2個で構成され、出力電流の流れ込み、流れ出しどちら向きでも流せます。オープンドレインタイプはMOSFET1個で構成され、出力電流の流れ込み一方向のみとなります。

Thermoflagger™の基礎

Thermoflagger™の基礎
過熱監視が必要な理由、Thermoflagger™とPTCサーミスターを組み合わせた動作、基本的な使い方、広範囲監視、フェールセーフ設計、応用例を学習できます。
1-1. 過熱(温度)監視の必要性
1-3. Thermoflagger™の基本動作
1-4. Thermoflagger™の使い方
1-5. Thermoflagger™の特長1:回路設計を簡易化
1-6. Thermoflagger™の特長2:広範囲の過熱監視が可能
1-7. Thermoflagger™の特長3: フェールセーフな設計サポート (1)
1-8. Thermoflagger™の特長3:フェールセーフな設計サポート(2)
1-9. Thermoflagger™のアプリケーション例
1-10. 当社リファレンスデザインをご紹介いたします。

関連情報

* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。