1-10. Thermoflagger™の実例(リファレンスデザイン)ご紹介

リファレンスデザインのイメージ

当社リファレンスデザインをご紹介いたします。

弊社Webページにて公開しているリファレンスデザインを紹介します。
リファレンスデザインでは検知温度80°C、105°CのPTCサーミスターを各1つずつ接続しております。
通常時には青色LEDが点灯、過熱検知時には赤色LEDが点灯します。
実動作の動画をご覧ください。

以下をクリックいただけるとリファレンスデザインのページに移動いたします。

Thermoflagger™の基礎

Thermoflagger™の基礎
過熱監視が必要な理由、Thermoflagger™とPTCサーミスターを組み合わせた動作、基本的な使い方、広範囲監視、フェールセーフ設計、応用例を学習できます。
1-1. 過熱(温度)監視の必要性
1-2. Thermoflagger™とは?
1-3. Thermoflagger™の基本動作
1-4. Thermoflagger™の使い方
1-5. Thermoflagger™の特長1:回路設計を簡易化
1-6. Thermoflagger™の特長2:広範囲の過熱監視が可能
1-7. Thermoflagger™の特長3: フェールセーフな設計サポート (1)
1-8. Thermoflagger™の特長3:フェールセーフな設計サポート(2)
1-9. Thermoflagger™のアプリケーション例

関連情報

* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。