3-3. ステップ角

これは、「ステップ角」を説明した図1です。

ステッピングモーターの動きの基本になるのが、ステップ角です。ステップ角はモーターの総磁極数で違ってきます。

ステッピングモーターのステップ角度を決定するのは

ステップ角=360度/(NPH×PH)=360度/N

  • NPH :各相あたりの磁極数
  • PH :相数
  • N :全ての相にある総磁極数
これは、「ステップ角」を説明した図2です。

例えば、下のような2相4極モーターだとステップ角は90度になります。

ステッピングモーターは、1つ1つのステップ動作が連続的に行われた結果,グルグル回る動作になります。

第3章 ステッピングモーターの動作原理

3-1. 動作イメージ
3-2. ステップ動作
3-4. 固定子の磁極
3-5. モーターに流れる電流と回転子の動き
3-6. 励磁モード
3-7. フルステップ
3-8. ハーフステップ
3-9. マイクロステップ
3-10. 励磁モードまとめ
3-11. 2相4極のモーター