3-2. ステップ動作

これは、「ステップ動作」を説明した図です。

階段的に動くとは、ステップ動作をするという事です。ステッピングモーターは、回転子が一定の角度動く動作を繰り返すことで回転します。この一定の角度をステップ角といいステッピングモーターの駆動単位となります。

第3章 ステッピングモーターの動作原理

3-1. 動作イメージ
3-3. ステップ角
3-4. 固定子の磁極
3-5. モーターに流れる電流と回転子の動き
3-6. 励磁モード
3-7. フルステップ
3-8. ハーフステップ
3-9. マイクロステップ
3-10. 励磁モードまとめ
3-11. 2相4極のモーター