クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 |
TMPM4Kグループ(2)は、128KB~512KBのコードFlashメモリ、32KBのデータFlashメモリと24KBのRAMを内蔵し、64ピン~144ピンのパッケージを展開するマイクロコントローラです。 ADコンバータ(ADC),モータ制御回路(A-PMD),ベクトルエンジン(A-VE+),エンコーダ入力(A-ENC)などモータ制御に適した周辺機能を搭載し、モータ制御を必要とする家電や産業機器に幅広く使用可能なマイクロコントローラです。 * |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
| 防湿梱包品 | あり |
|
* |
FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。 |
| 東芝パッケージ名 | P-LQFP100-1414-0.50-002 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 100 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| グループ名 | M4K | - |
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMサイズ | 512 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| データフラッシュ | 32 | Kbyte |
| RAMサイズ | 24 | Kbyte |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| 割り込みの要因数 | 125 | - |
| 外部割込みピン数 | 20 | pins |
| INポート数 | 2 | port |
| OUTポート数 | 1 | port |
| I/Oポート数 | 87 | port |
| DMAコントローラー | 32 | ch |
| DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) | 1 | units |
| CAN | 1 | ch |
| UART | 4 | ch |
| I2C | 2 | ch |
| 東芝シリアルペリフェラルインターフェース | 2 | ch |
| ベクトルエンジン | あり | - |
| オペアンプ | 3 | ch |
| 三相PWM出力 | 3 | ch |
| ADコンバーター(12bit) | 22 | ch |
| ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 3 | units |
| 32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) | 6 | ch |
| 32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) | 12 | ch |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| パワーオンリセット回路 | あり | - |
| 電圧検知回路 | あり | - |
| 周波数検知回路 | あり | - |
| スタンバイ機能の種類 | IDLE / STOP1 | - |
| オンチップデバッグ機能 | あり | - |
| トレース機能 | あり | - |
| JTAG(バウンダリースキャン)機能 | なし | - |
| ノンブレークデバッグインターフェース | 1 | ch |
| CRC計算回路 | Y | - |
| RAMパリティー | あり | - |
| デュアルクロック動作 | なし | - |
| インクリメンタル型エンコーダー入力 | 3 | ch |
| 内蔵発振器(IHOSC)(システム用) | あり | - |
| 保存温度 | -55 to 125 | ℃ |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 2.7 to 5.5 | 1 to 160 | -40 to 105 | 0.00625 |