マイクロコントローラー

IoT社会の拡大、エコ意識の高まり、多様化する価値観などパラダイムシフトがはじまっています。当社は人とモノ、そしてアイデアをつなぐ架け橋となり、毎日の生活をより豊かにする製品・技術・サービスを白物家電、ヘルスケア機器、各種産業機器など、さまざまな製品や機器に長年搭載されている実績を基に高品質のメモリー及び幅広いパッケージラインアップで提供していきます。また、開発コストの削減、開発期間短縮にも貢献すべく、東芝マイコンファミリー間で、ソフト、基板設計が共用化可能、お客様の製品展開、応用を容易に対応できるようなサポート体制を整えています。

ラインアップ

モーター制御

  • TXZ+™ ファミリーアドバンスクラス:TXZ+™4Aシリーズ M4K/M4Mグループ
  • TXファミリー:TX04シリーズ  M470グループ
  • TXファミリー:TX03シリーズ  M370グループ

コミュニケーション & データプロセッシング

  • TXZ+™ ファミリーアドバンスクラス:TXZ+™4Aシリーズ M4G/M4Nグループ
  • TXファミリー:TX04シリーズ  M460グループ
  • TXファミリー:TX03シリーズ  M360グループ

スタンダード

  • TXZ+™ ファミリーアドバンスクラス:TXZ+™3Aシリーズ
    M3Hグループ
  • TXファミリー:TX03シリーズ  M330/M380 グループ
  • TXファミリー:TX00シリーズ  M030/M060 グループ
  • TLCS™ファミリー:TLCS™-870/C1, TLCS™-870/C1Eシリーズ

その他

  • TXファミリー:TX04シリーズ  M440グループ
  • TXファミリー:TX03シリーズ  M340グループ

TXZ+™ファミリー アドバンスクラス

モーター制御、低消費電⼒、システムコスト削減に貢献

特長

  • Arm® Cortex®-M3、Arm® Cortex®-M4コアを搭載し⼤容量フラッシュメモリーを混載
  • モーター制御エンジン、センシング向けなどの周辺機能を備えたアーキテクチャー
  • 豊富な接続性、機能安全設計に対応 (家電の国際規格が定めるIEC60730安全規格に柔軟に対応)
  • ツール&ソフトウェア
TXZ+™4Aシリーズ
Arm Cortex-M4 (FPU機能搭載) コア搭載
高効率信号処理アプリケーションに対応

• M4Kグループ • M4Mグループ
• M4Gグループ • M4Nグループ
TXZ+™3Aシリーズ
Arm Cortex-M3 コア搭載・幅広いアプリケーションに
対して柔軟に対応

• M3Hグループ

MCU Motor Studio 3.0

モーターのベクトル制御を容易にする新しい位置推定制御を提供開始
TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。ベクトル制御のモーター評価の際の調整を容易にする新しい位置推定制御の対応を追加しました。

TXファミリー

様々なアプリケーションに対応するロングセラーマイコン

特長

  • 最大動作周波数:120MHz
  • オフロードエンジン搭載によるCPU負荷削減
  • 少メモリ、小パッケージもラインアップ
  • ツール&ソフトウェア
TX00シリーズ
Arm Cortex-M0コア搭載 - 低消費電力コア&小フットプリントに対応

• M030グループ
• M060グループ
TX03シリーズ
Arm Cortex-M3コア搭載 -幅広いアプリケーションに対応

• M310グループ • M330グループ
• M340グループ • M360グループ
• M370グループ • M380グループ
TX04シリーズ
Arm Cortex-M4(FPU機能搭載)コア搭載 - 高効率信号処理アプリケーションに対応

• M440グループ
• M460グループ
• M470グループ

TXZ+™ ファミリー エントリークラス

低消費電力、システムの小型化に最適なマイコン

特長

  • 最大動作周波数:40MHz
  • 各機能内蔵によるシステムの小型化
  • 搭載機能の最適化

TLCS™ファミリー

様々な機器の制御に最適な8ビットマイコン

特長

  • 16ビットマイクロコントローラーと同等の処理性能
  • 最大128KBのFlashメモリー空間を実現
  • ツール&ソフトウェア
TLCS™-870/C1シリーズ・TLCS™-870/C1Eシリーズ
8ビットながら16ビットマイクロコントローラーと同等レベルの処理能力、最大128Kバイトのアドレス空間を実現したTLCS™-870/C1シリーズ。
また、TLCS™-870/C1シリーズを継承し、新構造型のFlashメモリを搭載したTLCS™-870/C1Eシリーズ。

ドキュメント

技術資料(データシート)、アプリケーションノート

データシート、アプリケーションノートは製品個別ページより取得してください。

技術トピックス

リファレンスデザイン

これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164K使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164K使用)
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4204F使用)の画像です。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4204F使用)
インテリジェントパワーデバイスを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

機能説明

ベクトルエンジン
CPUからの細かい指令なしでベクトル制御の複雑な計算を行う独自のハードウェアIPです。
USB (Universal Serial Bus)
USBインターフェースは、USBデバイス、ホスト、OTG他、Full-SpeedやHigh-Speed対応した製品を揃えています。
リモコン判定機能
リモコン回路には、リモコンから出力されるリーダーを検出し判定する機能を持っています。
PSC ( Programmable Servo / Sequence controller )
モーターサーボやシーケンス制御をCPU処理から分散して処理する事を可能にした独自の命令アーキテクチャーを持つ演算器です。
周波数検知回路 (OFD:Oscillation Frequency Detector)
発振子の異常を検知するための当社独自の周波数検知回路です。
多目的タイマー(Multi Purpose Timer)
IGBT制御やデッドタイムの設定の他、同期した3相PWM出力が可能で、モーターのインバーター制御ができます。
JTAGバウンダリースキャン
半導体製品のピンがプリント板に正しく接続されているかどうかをチェックするためのテスト機能です。
I2S (Inter-IC Sound)
オーディオ・データをシリアルに転送するためのI2S規格に準拠したインターフェースです。
高分解能PPG出力
超音波モーター制御など、ローターの移動距離をより細かく制御できるように高分解能なプログラマブル矩形波を出力します。
EtherMAC
EtherMAC規格準拠のインターフェースです。
CAN (Controller Area Network)
CAN規格準拠のインターフェースです。

ツール&ソフトウェア

開発環境

設計から評価までの各プログラム開発フェーズに合わせて、それぞれに特長ある開発環境を用意しております。
Armコア搭載マイコンの開発環境では、多様な開発ツール、ベンダーをお選びいただくことが可能となります。
お客様のご要望にあった開発ツール、ベンダーをお選びください

評価ボード

当社マイクロコントローラーの採用をご検討いただく際には、開発環境ベンダーや評価キットベンダーから販売されているスターターキット等の導入キットをご利用いただくと簡単にソフトウェア開発をスタートすることが出来ます。
評価キットには、統合開発環境やエミュレーターがセットになっているものから、CMSIS-DAPというオンボードエミュレーター規格に準拠したものが実装されたものなど、さまざまな形態がございます。
更には、周辺機能が充実した高機能ソリューションパッケージなどの販売もされておりますので、詳細については開発環境TXファミリー / TXZ+™ファミリーの“ボード/評価キット”のカテゴリー記載のパートナーよりお選びください。
各製品に対応した評価キットにつきましては、各製品紹介ページをご参照ください。

サンプルソフトウェア/CMSISドライバ

サンプルソフトウェアの使用許諾に同意いただき画面下部「同意する」をクリックした後にファミリ、シリーズのタブを選択し該当製品のサンプルソフトウェアをダウンロードしてください。
サンプルソフトウェアのアプリケーションノート(説明書)は個別製品画面のドキュメントよりダウンロードしてください。

アプリケーションノート データシートは製品個別ページより取得してくだい。

パートナー情報

パートナー各社のご紹介をしています。ARMコア搭載マイクロコントローラーの開発環境では、多様な開発ツール、パートナーをお選びいただくことが可能となります。お客様のご要望にあった開発ツール、パートナーをお選びください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™、TLCS™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合 があります。
* 各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。