製品概要

概要 TMPM4Hグループは、最大120MHzで動作するシステム制御向けスタンダードマイコン[注1]です。
256KBのコードフラッシュメモリーと18KBのRAMを内蔵し、44ピン~64ピンの複数パッケージをラインアップしています。
12ビットADコンバーター、タイマー、UART、SPI、I2C、DMAなど、インターフェース処理や制御ロジックに必要な周辺機能をバランス良く搭載し、小規模システムにおける制御用途を幅広くカバーします。
電源電圧2.7~5.5Vに対応し、精度±1%の内蔵高速発振器を搭載することで、外付け部品の削減が可能です。これにより、電源条件の異なる機器設計にも柔軟に対応できます。
既存システムからの置き換えや派生開発にも適しており、民生用機器および産業用機器の小規模システム制御用途に適したエントリークラス製品です。
[注1]特定用途に特化せず、電源条件や周辺機能の汎用性を重視し、幅広いシステム制御用途に適用可能なマイコン。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP64-1010-0.50-003
外観 東芝 TMPM4H4FYUG TXZ+4E製品のP-LQFP64-1010-0.50-003パッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M4H -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 18 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 66 -
外部割込みピン数 16 pins
INポート数 2 port
OUTポート数 0 port
I/Oポート数 49 port
DMAコントローラー 32 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART 4 ch
I2C 1 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 4 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 12 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 1 units
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 6 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
ノンブレークデバッグインターフェース 1 ch
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 120 -40 to 105
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
TMPM4H4FYUG(DBB) 160 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます