製品概要

概要 TMPM4Kグループ(1)は、128KB~256KBのコードFlashメモリー、18KBのRAMを内蔵し、44ピン~64ピンのパッケージを展開するマイクロコントローラーです。
ADコンバーター(ADC)、モーター制御回路(A-PMD) 、エンコーダー入力(A-ENC32)などモーター、インバーター制御に適した周辺機能を搭載しています。
CPUコアの動作周波数120MHz、動作温度 105℃、内蔵発振器の発振精度±1%以下の性能を有します。
TMPM4Kグループ(1)マイコンは、家電や産業機器に幅広くご使用いただけます。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP44-1010-0.80-003
外観 東芝 TMPM4K1FWBUG TXZ+4A製品のP-LQFP44-1010-0.80-003パッケージ画像
ピン数 44
実装区分 表面実装
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M4K -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 18 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 75 -
外部割込みピン数 11 pins
INポート数 0 port
OUTポート数 0 port
I/Oポート数 33 port
DMAコントローラー 27 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART 3 ch
I2C 1 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 2 ch
オペアンプ 1 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 9 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 2 units
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 6 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 なし -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
インクリメンタル型エンコーダー入力 2 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 120 -40 to 105