TMPM4KLFYUG

新規設計非推奨

TXZ4

製品概要

概要 TMPM4Kグループ(2)は、128KB~512KBのコードFlashメモリ、32KBのデータFlashメモリと24KBのRAMを内蔵し、64ピン~144ピンのパッケージを展開するマイクロコントローラです。
ADコンバータ(ADC),モータ制御回路(A-PMD),ベクトルエンジン(A-VE+),エンコーダ入力(A-ENC)などモータ制御に適した周辺機能を搭載し、モータ制御を必要とする家電や産業機器に幅広く使用可能なマイクロコントローラです。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

*  

FLASHメモリーについては、米国SST社 (Silicon Storage Technology, Inc.) からライセンスを受けたSuper Flash® 技術を使用しています。Super Flash® はSST社の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP64-1010-0.50-003
外観 東芝 TMPM4KLFYUG TXZ4製品のP-LQFP64-1010-0.50-003パッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 値 単位
グループ名 M4K -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 24 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 110 -
外部割込みピン数 15 pins
I/Oポート数 51 port
DMAコントローラー 32 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART 3 ch
I2C 2 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 2 ch
ベクトルエンジン あり -
オペアンプ 3 ch
三相PWM出力 3 ch
ADコンバーター(12bit) 14 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 3 units
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 6 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 なし -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 なし -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
デュアルクロック動作 なし -
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 160 -40 to 105 0.00625

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TMPM4KLFYUG(CH) 160 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます