製品概要

概要 TMPM4Mグループ(1)は、128KB~256KBのコードFlashメモリー、32KBのデータFlashメモリーと24KBのRAMを内蔵し、64ピン~100ピンのパッケージを展開するマイクロコントローラーです。
ADコンバーター(ADC)、モーター制御回路(A-PMD) 、ベクトルエンジン(A-VE+)、エンコーダー入力(A-ENC)などモーター、インバーター制御に適したTMPM4Kグループ(2)に搭載した周辺機能に加え、CANを搭載しています。
従来品との互換性を保ちつつ、さらなる低消費電流を実現した本製品は、家電や産業機器に幅広くご使用いただけます。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP64-1414-0.80-002
外観 東芝 TMPM4MLFYAFG TXZ+4A製品のP-LQFP64-1414-0.80-002パッケージ画像
ピン数 64
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M4M -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 24 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 111 -
外部割込みピン数 20 pins
INポート数 2 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 51 port
DMAコントローラー 30 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
CAN 1 ch
UART 3 ch
I2C 2 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 2 ch
ベクトルエンジン あり -
オペアンプ 3 ch
三相PWM出力 3 ch
ADコンバーター(12bit) 14 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 3 units
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 6 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 -
オンチップデバッグ機能 あり -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 160 -40 to 105 0.00625
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年11月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます