製品概要

概要 TMPM4Vグループは、Arm® Cortex®-M4(FPU機能搭載)コアを搭載し、最大80MHzで動作するシステム制御向けスタンダードマイコン[注1]です。
128KBのコードフラッシュメモリー、64KBのデータフラッシュメモリー、および32KBのRAMを内蔵しています。また、44ピンから64ピンまでの4種類のパッケージをラインアップしています。
セキュリティー機能として、チッププロテクト(CPRO)、セキュアアクセスメモリー(SAM)、解除不能フラッシュプロテクト(NRFP)を搭載しています。これらの機能により、外部アクセス制御、メモリー保護、実行制御を組み合わせた多層セキュリティーを実現し、不正アクセスやプログラム改ざんに対するシステム全体の安全性向上に貢献します。
また、12ビットADコンバーター、タイマー、UART、SPI、I2C、DMAなど、システム制御に必要な周辺機能を搭載しています。さらに、シリアルメモリーインターフェース(SMIF)を備え、外付けシリアルフラッシュメモリーをアドレス空間にマッピングして直接アクセスすることが可能です。
動作電圧2.7~5.5Vに対応するとともに、発振精度±1%の高速発振器を内蔵しています。これにより、外付け発振器が不要となり、部品点数の削減に貢献します。
TMPM4Vグループは、民生用機器や産業用機器における幅広いシステム制御用途に対応します。
[注1] 特定用途に特化せず、電源条件や周辺機能の汎用性を重視し、幅広いシステム制御用途に適用可能なマイコン *
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP44-1010-0.80-003
外観 東芝 TMPM4V1FWUG TXZ+4E製品のP-LQFP44-1010-0.80-003パッケージ画像
ピン数 44
実装区分 表面実装
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M4V -
アーキテクチャー Arm v7M -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 64 Kbyte
RAMサイズ 32 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 56 -
外部割込みピン数 9 pins
INポート数 0 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 30 port
DMAコントローラー 27 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART 4 ch
I2C 1 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 2 ch
シリアルメモリーインターフェース 1 ch
セキュリティーと暗号化 NRFP , SAM -
ベクトルエンジン なし -
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 8 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 1 units
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 5 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 10 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 / STOP2 -
オンチップデバッグ機能 あり -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 80 -40 to 105