※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 |
TMPM4Vグループは、Arm® Cortex®-M4(FPU機能搭載)コアを搭載し、最大80MHzで動作するシステム制御向けスタンダードマイコン[注1]です。 128KBのコードフラッシュメモリー、64KBのデータフラッシュメモリー、および32KBのRAMを内蔵しています。また、44ピンから64ピンまでの4種類のパッケージをラインアップしています。 セキュリティー機能として、チッププロテクト(CPRO)、セキュアアクセスメモリー(SAM)、解除不能フラッシュプロテクト(NRFP)を搭載しています。これらの機能により、外部アクセス制御、メモリー保護、実行制御を組み合わせた多層セキュリティーを実現し、不正アクセスやプログラム改ざんに対するシステム全体の安全性向上に貢献します。 また、12ビットADコンバーター、タイマー、UART、SPI、I2C、DMAなど、システム制御に必要な周辺機能を搭載しています。さらに、シリアルメモリーインターフェース(SMIF)を備え、外付けシリアルフラッシュメモリーをアドレス空間にマッピングして直接アクセスすることが可能です。 動作電圧2.7~5.5Vに対応するとともに、発振精度±1%の高速発振器を内蔵しています。これにより、外付け発振器が不要となり、部品点数の削減に貢献します。 TMPM4Vグループは、民生用機器や産業用機器における幅広いシステム制御用途に対応します。 [注1] 特定用途に特化せず、電源条件や周辺機能の汎用性を重視し、幅広いシステム制御用途に適用可能なマイコン * |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 防湿梱包品 | あり |
|
* |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。 |
| 東芝パッケージ名 | P-VQFN48-0707-0.50-006 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 48 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
*1 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
*2 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| グループ名 | M4V | - |
| アーキテクチャー | Arm v7M | - |
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMサイズ | 128 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| データフラッシュ | 64 | Kbyte |
| RAMサイズ | 32 | Kbyte |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| 割り込みの要因数 | 62 | - |
| 外部割込みピン数 | 13 | pins |
| INポート数 | 0 | port |
| OUTポート数 | 1 | port |
| I/Oポート数 | 34 | port |
| DMAコントローラー | 29 | ch |
| DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) | 1 | units |
| UART | 5 | ch |
| I2C | 2 | ch |
| 東芝シリアルペリフェラルインターフェース | 2 | ch |
| シリアルメモリーインターフェース | 1 | ch |
| セキュリティーと暗号化 | NRFP , SAM | - |
| ベクトルエンジン | なし | - |
| 三相PWM出力 | 1 | ch |
| ADコンバーター(12bit) | 9 | ch |
| ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 1 | units |
| 32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) | 5 | ch |
| 32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) | 10 | ch |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| パワーオンリセット回路 | あり | - |
| 電圧検知回路 | あり | - |
| 周波数検知回路 | あり | - |
| スタンバイ機能の種類 | IDLE / STOP1 / STOP2 | - |
| オンチップデバッグ機能 | あり | - |
| CRC計算回路 | Y | - |
| RAMパリティー | あり | - |
| 内蔵発振器(IHOSC)(システム用) | あり | - |
| 保存温度 | -55 to 125 | ℃ |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 2.7 to 5.5 | 1 to 80 | -40 to 105 |