モータードライバー

現在、アプリケーション毎に最適なモーターやその制御を行うモータードライバーの需要は年々増加傾向にあります。
当社のモータードライバーは40年以上の市場実績を誇り、お客様からの要望や需要を基に製品を企画・開発しています。
バッテリーのような低電圧駆動から、エアコンの室外機等の高電圧駆動まで、多岐に渡るアプリケーションに最適なソリューションを提案できる製品ラインアップを取り揃えています。

ラインアップ

ブラシレスDCモータードライバー
一層の調整レスを実現した自動進角技術Intelligent Phase Control搭載製品を拡充し、開発効率の向上に貢献します。
ブラシ付きDCモータードライバー
最先端の微細化プロセスを採用し、低耐圧小電流から高耐圧大電流までをカバーする豊富なラインアップを取り揃えています。
ステッピングモータードライバー
ステッピングモーターの課題である脱調を自動的に低減する技術(Active Gain Control)や、部品レス電流検出機能などお客様のニーズに合わせた最新技術を搭載した製品をラインアップしました。

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

ドキュメント

名称 日付

技術トピックス

e-ラーニング

製品紹介動画

小型パッケージ採用で機器の小型化に貢献するブラシ付きDCモータードライバーICの発売について
限られたスペースで多機能を実現するバッテリー駆動機器やUSB駆動機器、家電機器、OA機器、金融機器向けに、TB67H450AFTGを製品化しました。裏面放熱パッドにより高い放熱性と小型化を実現したパッケージを採用しています。
モータードライバー / ブラシ付きDCモータードライバー
電流モニタリング機能搭載のブラシ付きDCモーター用Hブリッジドライバー
掃除ロボット、プリンター、金融端末などの民生/産業用機器向けに使用するブラシ付きDCモーター制御用に、電流モニタリング機能を搭載した1チャネルHブリッジドライバー「TB67H453FNG、TB67H453FTG」を製品化
モータードライバー / ブラシ付きDCモータードライバー
幅広いアプリケーションに対応可能な3相ゲートドライバーIC
電動工具、掃除機、産業用ロボットなどの民生/産業用機器向けに使用する3相ブラシレスDCモーター用ゲートドライバーIC「TB67Z83xxFTGシリーズ」4品種と「TB67Z85xxFTGシリーズ」4品種を製品化
モータードライバー/ブラシレスDCモータードライバー
モーターアプリケーションのご提案
高いパワーエレクトロニクス技術を活かしたシステム提案
アプリケーション

リファレンスデザイン

基板外観
コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これはエアコン室外機制御回路の画像です。
エアコン室外機制御回路
エアコン室外機向けに、モーター2系統 (ファンモーター、コンプレッサー) とPFC回路を一つのMCUで制御するリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これはTC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路の画像です。
TC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路
センサーレス正弦波PWM駆動プリドライバーICを使用した、ブラシレスモーター駆動回路。GUIを用いて簡単にモータードライバーICの設定が可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、ブラシレスDCモーター用プリドライバーTC78B027FTGのファン駆動用 応用回路のブロック図です。
ブラシレスDCモーター用プリドライバーTC78B027FTGのファン駆動用 応用回路
ファンの形状に合わせて、基板をドーナツ型に設計します。ファンモーター駆動用MOSFET、ブラシレスDCモーター用プリドライバーIC TC78B027FTGおよび制御用マイコンを基板上に搭載します。本ボードの回路図、BOMなどを提供します。
これは、高電圧ブラシレスDCモーターファン駆動用 応用回路のブロック図です。
高電圧ブラシレスDCモーターファン駆動用 応用回路
ファンの形状に合わせて、基板をドーナツ型に設計します。ブラシレスDCモーターコントローラーIC TC78B041FNGおよび高電圧モータードライバーIC TPD4204Fを基板上に搭載します。本ボードの回路図、BOMなどを提供します。
これは、DIYで三輪車製作:TB67H450FNGを使用した工作ガイドのイメージです。
DIYで三輪車製作:TB67H450FNGを使用した工作ガイド
ブラシ付きDCモータードライバーIC TB67H450FNGの評価ボードを使用したDIY三輪車の製作ガイドのリファレンスデザインです。本システムのコンポーネント、ブロック図、ソフトウェア構成を記載した製作ガイドを提供します。
これは、TPD4162F矩形波駆動方式ブラシレスDCモーター駆動回路の回路図です。
TPD4162F矩形波駆動方式ブラシレスDCモーター駆動回路
小型パッケージを使用したTPD4162Fを使った矩形波駆動方式のブラシレスDCモーター駆動回路のリファレンスデザインです。回路と基板の設計に必要な情報、周辺回路定数の算出方法などを記載します。
これは、モータープリドライバーIC用 評価ボードと外付けFETドライブボードのブロック図です。
モータープリドライバーIC用 評価ボードと外付けFETドライブボード
3相ブラシレスDCモーター制御用プリドライバーIC(TC78B009FTG/TC78B027FTG)用 評価ボードとそのボードに接続可能な外付けFETドライブボードの回路図、BOM、基板データ(ガーバーデータ)を提供します。
これは、ブラシレスDCモータードライバー矩形波駆動方式TPD4152F応用回路の応用ブロック図です。
ブラシレスDCモータードライバー矩形波駆動方式TPD4152F応用回路
PWM回路を内蔵し直接DCブラシレスモーターを矩形波駆動可能な600V耐圧のインテリジェントパワーデバイスのリファレンスデザインです。応用回路例、ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
これは、ブラシレスDCモータードライバー正弦波駆動方式TPD4204F+TB6634FNG応用回路の応用ブロック図です。
ブラシレスDCモータードライバー正弦波駆動方式TPD4204F+TB6634FNG応用回路
正弦波駆動方式のPWMコントローラーと600V耐圧インテリジェントパワーデバイスを組み合わせたブラシレスDCモーター駆動応用例のリファレンスデザインです。ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
これは、モーター制御クローズドループシステム(Arduino Shield)の特徴です。
モーター制御クローズドループシステム(Arduino Shield)
3相ブラシレスDCモータードライバーTB6605FTGを搭載したモーター制御Closed-loopシステムを提供します。本ボードはArduino UNO用のプラグインボード(シールド)として設計します。
これは、ブラシレスDCモータードライバー正弦波駆動方式TPD4206F+TB6634FNG応用回路の応用ブロック図です。
ブラシレスDCモータードライバー正弦波駆動方式TPD4206F+TB6634FNG応用回路
正弦波駆動方式のPWMコントローラーと500V耐圧インテリジェントパワーデバイスを組み合わせたブラシレスDCモーター駆動応用例のリファレンスデザインです。ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
これは、ブラシレスDCモータードライバー矩形波駆動方式TPD4151F応用回路の応用ブロック図です。
ブラシレスDCモータードライバー矩形波駆動方式TPD4151F応用回路
PWM回路を内蔵し直接DCブラシレスモーターを矩形波駆動可能な250V耐圧のインテリジェントパワーデバイスのリファレンスデザインです。応用回路例、ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。

ニュース・最新情報

ツール&ソフトウェア

ベンダー名 評価ボードリスト モータードライバーIC用 評価ボード 製品例

Mikroe
Mikroe
評価ボード リストはこちら TB67H450FNG ボード
MIKROE-3982
(DC Motor 14 Click)
TB67H450FNG
TB67H451FNG ボード
MIKROE-4114
(DC Motor 6 Click) 
TB67H451FNG
マルツエレック株式会社 評価ボード リストはこちら
TB67S128FTG用ボード
MTO-EV033
(TB67S128FTG)
TB67S128FTG
TC78B025FTG用ボード
MTO-EV037
(TC78B025FTG)
TC78B025FTG

株式会社秋月電子通商

評価ボード リストはこちら TB67H450FNG ボード
AE-TB67H450
モータードライバーモジュール
TB67H450FNG
TC78H653FTG ボード
AE-TC78H653FTG
モータードライバーモジュール
AE-TB67H450
SparkFun Electronics, Inc. 評価ボード リストはこちら

TC78H670FTG ボード
ROB-16836
SparkFun ProDriver - Stepper Motor Driver (TC78H670FTG)

TB67S128FTG board

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

※ 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。