セミコンダクター

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

東芝技術広告「有村架純の未来ラボ パワー半導体」篇

社会/情報インフラの進化を支える半導体の中でも、特に持続可能な社会の実現に向けてエネルギー消費を抑えるポテンシャルを秘めるパワー半導体の強みを紹介します。

Learn more

モーター駆動回路ライブラリー

民生用バッテリー機器を想定したDC 24 V/20 Aならびに10 Aクラスの3相モーター駆動回路2回路を追加しました。

Learn more

スイッチング電源回路ライブラリー

産業機器を想定したDC 24 V入力フライバック方式DC 5 V出力ならびにDC 12 V出力2回路を追加しました。

Learn more

シンプルな構成で温度上昇を検知

PTCサーミスターと組み合わせた、電子機器の過熱監視ソリューション。
サーバー、SSD,タブレット等に使用可能。省電力化に貢献。

Learn more
* Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

性能と使いやすさを両立したGaNパワーデバイス

脱炭素社会実現へ向け省エネルギーが注目されている一方で電力需要は増加していることから、電力損失が少なく小型の電力変換システムのニーズが急速に高まっており、Siパワーデバイスの性能向上のみならず化合物パワーデバイスの導入が進められています。

Learn more

次世代パワーエレクトロニクスを開く東芝のSiC半導体ソリューション

東芝は革新的なSiC技術を追求し、次世代のパワーエレクトロニクスを通して省エネルギーに貢献します。

Learn more

アプリケーション

当社は、自動車の電動化への寄与に注力しており、最先端の半導体テクノロジーを駆使して、アナログ、コネクティビティー、ディスクリート、ロジック、電源管理などの幅広い半導体製品を提供しています。
当社は、産業用機器向けに耐環境性の向上や産業用機器向けの規格に準拠したアナログ、コネクティビティー、ディスクリート、ロジック、電源管理などの幅広い半導体製品を提供しています。
当社は、民生/個人用機器向けに小型化、省電力化、高機能化による部品点数削減などに寄与するアナログ、コネクティビティー、ディスクリート、ロジック、電源管理などの幅広い半導体製品を提供しています。

メールマガジン

イベント・展示会情報

新着トピックス

開発/設計支援

リファレンスデザインセンター

高効率な開発設計アプローチに向けて、デバイス選択と回路の最適解を支援するリファレンスデザイン(参照設計)を提供しています。回路図、基板ガーバーデータ、BOMリストのみならず、主要回路図CADデータ、基板設計CADデータ、サンプルソフトウェアなども公開。設計省力化のソリューションとしてご活用ください。

デバイス選定ツール

利便性に優れた無償のデバイス選定ツール。
仕様を選択し、シミュレーション回路をダウンロードいただけます。

スイッチング電源回路ライブラリー
パワーMOSFET選定ツール。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
モーター駆動回路ライブラリー
モーター駆動回路向けデバイス選定ツール。
3相インバーター回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい。

その他の情報

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ