1-2. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (1)

eFuse ICは繰り返し使用可能
特長

従来のガラスヒューズやチップヒューズ (左図) では、過電流発生時に熱で内部の金属を溶断 (断線) することで、電流を止める構造になっています。そのため、一回で破壊してしまい、再度動作させるには部品交換等をしなければなりません。
一方でeFuse IC (右図) は内部の過電流回路で高精度に電流を検知して、内部MOSFETをオフすることにより電流を止めるため、繰り返し使用可能です。

eFuse ICの基礎

eFuse ICの基礎
eFuse ICの仕組みとメリット、従来ヒューズとの比較、用途例、過電流・短絡・過電圧保護、スルーレート制御によるラッシュ電流抑制を学習できます。
1-1. 半導体ヒューズ eFuse ICとは
1-3. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (2)
1-4. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (3)
1-5. 従来ヒューズとeFuse ICとの比較
1-6. 半導体ヒューズが使われるアプリケーション例
1-7. 過電流保護機能 (OCP: OverCurrent Protection)
1-8. 短絡保護機能
1-9. 過電圧保護機能 (過電圧クランプ)
1-10. スルーレートコントロール (ラッシュ電流の抑制)

関連情報