1-9. 過電圧保護機能 (過電圧クランプ)

TCKE8シリーズの場合はeFuse ICのVIN端子に過電圧が入力され、eFuse IC内部で設定された過電圧クランプ値 (OVC) を超えると、後段のICや回路に過電圧が印加されないように、OVCで出力電圧VOUTが制限されます。

過電圧保護機能には、

  • 出力電圧をクランプするタイプ
  • 出力OFFするタイプ

の2種類があります。製品によって動作が異なりますので、詳細はデータシートをご確認ください。

TCKE8シリーズの場合
TCKE8シリーズの場合
TCKE712BNLの場合
TCKE712BNLの場合

eFuse ICの基礎

eFuse ICの基礎
eFuse ICの仕組みとメリット、従来ヒューズとの比較、用途例、過電流・短絡・過電圧保護、スルーレート制御によるラッシュ電流抑制を学習できます。
1-1. 半導体ヒューズ eFuse ICとは
1-2. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (1)
1-3. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (2)
1-4. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (3)
1-5. 従来ヒューズとeFuse ICとの比較
1-6. 半導体ヒューズが使われるアプリケーション例
1-7. 過電流保護機能 (OCP: OverCurrent Protection)
1-8. 短絡保護機能
1-10. スルーレートコントロール (ラッシュ電流の抑制)

関連情報