1-1. 半導体ヒューズ eFuse ICとは

半導体でできた繰り返し使用可能なヒューズIC
豊富な機能

eFuse ICは従来のヒューズにはない、高性能・高精度の保護機能をワンパッケージに内蔵したICです。
繰り返し使用可能であり、修理にかかる保守メンテナンス費用や復旧時間を削減できます。

製品ラインアップ一覧です。
今後の様々な耐圧、パッケージでラインアップを拡大予定です。

製品名

入力電圧範囲

制限電流範囲

過電圧
保護

スルーレート制御

EN制御

復帰動作

フラグ
機能

オート
ディスチャージ

パッケージ

TCKE805NA

4.4V~18V

0.5A~5.0A

調整可能

6.04V

OVC

調整可能

Active High

オートリトライ

無し

有

WSON10B

3x3mm

TCKE805NL

4.4V~18V

0.5A~5.0A

調整可能

6.04V

OVC

調整可能

Active High

ラッチ

無し

有

WSON10B

3x3mm

TCKE812NA

4.4V~18V

0.5A~5.0A

調整可能

15.1V

OVC

調整可能

Active High

オートリトライ

無し

有

WSON10B

3x3mm

TCKE812NL

4.4V~18V

0.5A~5.0A

調整可能

15.1V

OVC

調整可能

Active High

ラッチ

無し

有

WSON10B

3x3mm

TCKE800NA

4.4V~18V

0.5A~5.0A

調整可能

なし

調整可能

Active High

オートリトライ

無し

有

WSON10B

3x3mm

TCKE800NL

4.4V~18V

0.5A~5.0A

調整可能

なし

調整可能

Active High

ラッチ

無し

有

WSON10B

3x3mm

TCKE712BNL

4.4V~13.2V

0.51A~3.65A

調整可能

調整可能

調整可能

Active High

ラッチ

有り

無

WSON10

3x3mm

オートリトライ: 過電流、過電圧が印加されると過熱保護動作に入り、出力オフ動作となります。その後、過熱保護が解消されると出力は自動復帰します。
ラッチ: 出力オフ動作となった後、制御信号を再度Highにすることで復帰します。

eFuse ICの基礎

eFuse ICの基礎
eFuse ICの仕組みとメリット、従来ヒューズとの比較、用途例、過電流・短絡・過電圧保護、スルーレート制御によるラッシュ電流抑制を学習できます。
1-2. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (1)
1-3. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (2)
1-4. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (3)
1-5. 従来ヒューズとeFuse ICとの比較
1-6. 半導体ヒューズが使われるアプリケーション例
1-7. 過電流保護機能 (OCP: OverCurrent Protection)
1-8. 短絡保護機能
1-9. 過電圧保護機能 (過電圧クランプ)
1-10. スルーレートコントロール (ラッシュ電流の抑制)

関連情報