1-6. 半導体ヒューズが使われるアプリケーション例

NBPC
NBPC
SSD/HDD
SSD/HDD
サーバー
サーバー
プリンター
プリンター
ビデオ
ビデオ
ゲーム
ゲーム
VR/AR
VR/AR
スマートスピーカー
スマートスピーカー
ヘッドセット
ヘッドセット

等
他の多くのI/Oデバイス

半導体ヒューズを使用するアプリは多岐に渡ります

半導体ヒューズが使用されるアプリケーションは多岐に渡ります。

ノートブックパソコンから、ヘッドセットなど多くの入出力をもった機器が対象です。

短絡保護、過電流保護、過電圧保護、スルーレート制御、逆流防止、過熱防止などの機能が必要なアプリケーション全般にご使用頂けます。

実際の半導体ヒューズ使用例(USB Type-C事例)

USB VBUSの短絡保護とIEC62368規格対応
実際の半導体ヒューズ使用例

USB端子の規格対応のため、Load SWやMOSFET等からeFuseへの切り替えが進みつつあります。 ESD等と組み合わせて使用することが重要です。

eFuse ICの基礎

eFuse ICの基礎
eFuse ICの仕組みとメリット、従来ヒューズとの比較、用途例、過電流・短絡・過電圧保護、スルーレート制御によるラッシュ電流抑制を学習できます。
1-1. 半導体ヒューズ eFuse ICとは
1-2. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (1)
1-3. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (2)
1-4. 半導体ヒューズ eFuse ICのメリット (3)
1-5. 従来ヒューズとeFuse ICとの比較
1-7. 過電流保護機能 (OCP: OverCurrent Protection)
1-8. 短絡保護機能
1-9. 過電圧保護機能 (過電圧クランプ)
1-10. スルーレートコントロール (ラッシュ電流の抑制)

関連情報