製品概要

概要 TMPM4Kグループ(2)は、128KB~1MBのコードFlashメモリー、32KBのデータFlashメモリーと24KB~64KBのRAMを内蔵し、64ピン~100ピンのパッケージを展開するマイクロコントローラーです。
ADコンバーター(ADC)、モーター制御回路(A-PMD) 、ベクトルエンジン(A-VE+)、エンコーダー入力(A-ENC32)などモーター、インバーター制御に適した周辺機能を搭載しています。
コードフラッシュサイズが1MBの製品は、512KB x 2エリアの構成となっており命令実行と並行して実行中と別のエリアを書き換え可能で、メモリースワップ機能を使ったファームウェアローテーションに対応します。
CPUコアの動作周波数160MHz、動作温度 105℃、内蔵発振器の発振精度±1%以下の性能を有します。
TMPM4Kグループ(2)マイコンは、家電や産業機器に幅広くご使用いただけます。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP80-1212-0.50-005
外観 東芝 TMPM4KMFYAFG TXZ+4A製品のP-LQFP80-1212-0.50-005パッケージ画像
ピン数 80
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M4K -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 24 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 118 -
外部割込みピン数 24 pins
INポート数 2 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 67 port
DMAコントローラー 32 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART 4 ch
I2C 2 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 2 ch
ベクトルエンジン あり -
オペアンプ 3 ch
三相PWM出力 3 ch
ADコンバーター(12bit) 17 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 3 units
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 6 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 -
オンチップデバッグ機能 あり -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
インクリメンタル型エンコーダー入力 3 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 160 -40 to 105 0.00625
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年03月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ オンラインディストリビューター在庫検索
TMPM4KMFYAFG(DBB) 119 -

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます