製品概要

概要 TMPM4Lグループは、Arm® Cortex®-M4(FPU機能搭載)コアを搭載し、最大80MHzで動作するシングルモーター制御向けマイコンです。
256KB/128KBのコードフラッシュメモリー、64KBのデータフラッシュメモリー[注1]、および36KBのRAMを内蔵しています。また、44ピンから64ピンまでの4種類のパッケージをラインアップしています。
アドバンスドベクトルエンジン2(A-VE2)、アドバンスドプログラマブルモーター制御回路2(A-PMD2)、アドバンスドエンコーダー入力回路2(A-ENC2)、12ビットADコンバーターなどの専用ハードウェアを搭載し、モーター制御処理を支援します。これにより、高効率かつ高精度なシングルモーター制御の実現とCPU負荷の低減に貢献します。
セキュリティー機能として、チッププロテクト(CPRO)、セキュアアクセスメモリー(SAM)、解除不能フラッシュプロテクト(NRFP)を搭載しています。これにより、IoT機器を含むさまざまなアプリケーションにおけるシステムの信頼性向上に貢献します。
また、UART、SPI、I2Cなどの汎用通信インターフェースに加え、外部メモリー接続用のシリアルメモリーインターフェース(SMIF)を搭載しています。
動作電圧2.7~5.5Vに対応するとともに、発振精度±1%の高速発振器を内蔵しています。これにより外付け発振器が不要となり、部品点数の削減に貢献します。
さらに、低消費電力のSTOP2モードを備え、バッテリー駆動アプリケーションにも対応します。
[注1] コードフラッシュメモリー128KB搭載製品のみ *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN48-0707-0.50-006
外観 東芝 TMPM4L2FWAQG TXZ+4E製品のP-VQFN48-0707-0.50-006パッケージ画像
ピン数 48
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M4L -
アーキテクチャー Arm v7M -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 64 Kbyte
RAMサイズ 36 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 78 -
外部割込みピン数 13 pins
INポート数 0 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 34 port
DMAコントローラー 30 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART 5 ch
I2C 2 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 2 ch
シリアルメモリーインターフェース 1 ch
セキュリティーと暗号化 NRFP , SAM -
ベクトルエンジン あり -
コンパレーター 6 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 9 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 2 units
DAコンバーター(8bit) 2 ch
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 5 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 10 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 / STOP2 -
オンチップデバッグ機能 あり -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 80 -40 to 105
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年09月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます