クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 概要 |
TMPM4Kグループ(2)は、128KB~1MBのコードFlashメモリー、32KBのデータFlashメモリーと24KB~64KBのRAMを内蔵し、64ピン~100ピンのパッケージを展開するマイクロコントローラーです。 ADコンバーター(ADC)、モーター制御回路(A-PMD) 、ベクトルエンジン(A-VE+)、エンコーダー入力(A-ENC32)などモーター、インバーター制御に適した周辺機能を搭載しています。 コードフラッシュサイズが1MBの製品は、512KB x 2エリアの構成となっており命令実行と並行して実行中と別のエリアを書き換え可能で、メモリースワップ機能を使ったファームウェアローテーションに対応します。 CPUコアの動作周波数160MHz、動作温度 105℃、内蔵発振器の発振精度±1%以下の性能を有します。 TMPM4Kグループ(2)マイコンは、家電や産業機器に幅広くご使用いただけます。 |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 防湿梱包品 | あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
| 東芝パッケージ名 | P-LQFP100-1414-0.50-002 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 100 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
|
注2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
注3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| グループ名 | M4K | - |
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMサイズ | 256 | Kbyte |
| ROMタイプ | Flash | - |
| データフラッシュ | 32 | Kbyte |
| RAMサイズ | 24 | Kbyte |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| 割り込みの要因数 | 120 | - |
| 外部割込みピン数 | 32 | pins |
| INポート数 | 2 | port |
| OUTポート数 | 1 | port |
| I/Oポート数 | 87 | port |
| DMAコントローラー | 32 | ch |
| DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) | 1 | units |
| UART | 4 | ch |
| I2C | 2 | ch |
| 東芝シリアルペリフェラルインターフェース | 2 | ch |
| ベクトルエンジン | あり | - |
| オペアンプ | 3 | ch |
| 三相PWM出力 | 3 | ch |
| ADコンバーター(12bit) | 22 | ch |
| ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 3 | units |
| 32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) | 6 | ch |
| 32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) | 12 | ch |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| パワーオンリセット回路 | あり | - |
| 電圧検知回路 | あり | - |
| 周波数検知回路 | あり | - |
| スタンバイ機能の種類 | IDLE / STOP1 | - |
| オンチップデバッグ機能 | あり | - |
| トレース機能 | あり | - |
| ノンブレークデバッグインターフェース | 1 | ch |
| CRC計算回路 | Y | - |
| RAMパリティー | あり | - |
| インクリメンタル型エンコーダー入力 | 3 | ch |
| 内蔵発振器(IHOSC)(システム用) | あり | - |
| 保存温度 | -55 to 125 | ℃ |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 2.7 to 5.5 | 1 to 160 | -40 to 105 | 0.00625 |