概要 |
TMPM3Hグループ(2)製品は、512KB ~ 1MBのコードフラッシュメモリーと32KBのデータフラッシュメモリー、130KB(注1)のRAMを内蔵し、64ピン ~ 144ピンのパッケージ展開をするマイクロコントローラーです。 コードフラッシュサイズが1MBの製品は、512KB x 2エリアの構成となっており命令実行と並行して実行中と別のエリアを書き換え可能で、エリアスワップ機能を使ったファームウェアローテーションに対応します(注2)。 CPUコアの最大動作周波数120MHz、最大動作温度 105℃、内蔵発振器の発振精度±1%以下の性能を有します。 本製品は、家電、AV機器、住設などの民生機器やOA機器、産業機器、モーター制御機器に幅広くご使用いただけます。 [注1] バックアップRAMの2KBを含む [注2] TMPM3HNFDBFGは、未対応です。 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
防湿梱包品 | あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
東芝パッケージ名 | P-LQFP128-1420-0.50-001 |
---|---|
ピン数 | 128 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M3H | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 1024 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
データフラッシュ | 32 | Kbyte |
RAMサイズ | 130 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
割り込みの要因数 | 172 | - |
外部割込みピン数 | 31 | pins |
INポート数 | 4 | port |
OUTポート数 | 1 | port |
I/Oポート数 | 118 | port |
DMAコントローラー | 64 | ch |
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) | 2 | units |
UART | 8 | ch |
I2C | 4 | ch |
東芝シリアルペリフェラルインターフェース | 5 | ch |
コンパレーター | 1 | ch |
三相PWM出力 | 1 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 19 | ch |
ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 2 | units |
DAコンバーター(8bit) | 2 | ch |
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) | 8 | ch |
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) | 16 | ch |
RTC | 1 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検知回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
スタンバイ機能の種類 | IDLE / STOP1 / STOP2 | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
CRC計算回路 | Y | - |
RAMパリティー | あり | - |
リモコン受信回路 | 1 | ch |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 1 | ch |
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) | あり | - |
LCD表示制御回路(SEG) | 40 | - |
LCD表示制御回路(COM) | 4 | - |
保存温度 | -55 to 125 | ℃ |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 5.5 | 1 to 120 | -40 to 105 | 0.00833 |