2-18-1. ビットバンド領域とビットバンドエイリアス領域(1)

これは、「メモリーマップ(ビットバンド領域とビットバンドエイリアス領域(1) )」を説明した図です。

ビットバンド領域とビットバンドエイリアス領域について詳しく見てみましょう。
メモリー上のデータを1ビット単位で効率良く操作する仕組みです。ビットバンドエイリアス領域のアドレスでロード/ストアする事で、ビットバンド領域のデータを1ビット単位でアクセスする事が出来ます。

第2章 Arm® Cortex®-M3

2-1. ハードウェア構成
2-2. NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)
2-3. メインコア
2-4. レジスター構成
2-5. レジスターの役割
2-6. PC, LR
2-7. スタックポインター
2-8. スタックポインターへのPUSH/POP
2-9. 特殊レジスター
2-10-1. 動作モードとスタックポインター(1)
2-10-2. 動作モードとスタックポインター(2)
2-11. 例外(リセット,割り込み,フォールト,システムコール)
2-12. NVICの役割
2-13. NVICによるテールチェーン制御
2-14. メモリーマップ
2-15. Arm® Cortex®-M3仕様のメモリーマップ
2-16. TX03シリーズTMPM330実装例のメモリーマップ
2-17-1. ベクターテーブル(1)
2-17-2. ベクターテーブル(2)
2-18-2. ビットバンド領域とビットバンドエイリアス領域(2)

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。