2-1. ハードウェア構成

TX03シリーズマイコンに実装されるArm® Cortex®-M3プロセッサーの機能ブロック概略図を示します。
 メインコアブロック,割り込み制御を行うNVIC(Nested Vectored Interrupt Controller) ブロック,デバッグサポート向けの機能ブロック,外部接続周辺回路向けのインターフェースブロックから構成 されています。

これは、「ハードウェア構成」を説明した図です。

[Fe] Fetch stage
[De] Decode stage
[Ex] Execution stage
[MUL/DIV] Multiplication/Division

これは、「ハードウェア構成」を説明した図です。

第2章 Arm® Cortex®-M3

2-2. NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)
2-3. メインコア
2-4. レジスター構成
2-5. レジスターの役割
2-6. PC, LR
2-7. スタックポインター
2-8. スタックポインターへのPUSH/POP
2-9. 特殊レジスター
2-10-1. 動作モードとスタックポインター(1)
2-10-2. 動作モードとスタックポインター(2)
2-11. 例外(リセット,割り込み,フォールト,システムコール)
2-12. NVICの役割
2-13. NVICによるテールチェーン制御
2-14. メモリーマップ
2-15. Arm® Cortex®-M3仕様のメモリーマップ
2-16. TX03シリーズTMPM330実装例のメモリーマップ
2-17-1. ベクターテーブル(1)
2-17-2. ベクターテーブル(2)
2-18-1. ビットバンド領域とビットバンドエイリアス領域(1)
2-18-2. ビットバンド領域とビットバンドエイリアス領域(2)

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。