製品概要

概要 TMPM3Hグループ(1)製品は、256KB~512KBのコードFlashメモリーと32KBのデータFlashメモリー、64KBのRAMを内蔵し、64ピン~144ピンのパッケージを展開するマイクロコントローラーです。
従来品との互換性を保ちつつ、CPUコアの最大動作周波数をより高く(80MHz → 120MHz)、最大動作温度をより高く(85℃ → 105℃)しました。また、内蔵発振器の精度とADコンバーター(ADC)の機能も向上しています。
本製品は、家電、OA機器、AV機器、住設などの民生機器や産業機器、モーター制御機器に幅広くご使用いただけます。 *
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

*  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP128-1414-0.40-001
外観 東芝 TMPM3HPFYAFG TXZ+3A製品のP-LQFP128-1414-0.40-001パッケージ画像
ピン数 128
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M3H -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
データフラッシュ 32 Kbyte
RAMサイズ 66 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
割り込みの要因数 172 -
外部割込みピン数 31 pins
INポート数 4 port
OUTポート数 1 port
I/Oポート数 119 port
DMAコントローラー 64 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 2 units
UART 8 ch
I2C 4 ch
東芝シリアルペリフェラルインターフェース 5 ch
コンパレーター 1 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 19 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 1 units
DAコンバーター(8bit) 2 ch
32ビットタイマー/カウンター(32ビットモード時) 8 ch
32ビットタイマー/カウンター(16ビットモード時) 16 ch
RTC 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検知回路 あり -
周波数検知回路 あり -
スタンバイ機能の種類 IDLE / STOP1 / STOP2 -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
CRC計算回路 Y -
RAMパリティー あり -
リモコン受信回路 1 ch
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
内蔵発振器(IHOSC)(システム用) あり -
LCD表示制御回路(SEG) 40 -
LCD表示制御回路(COM) 4 -
保存温度 -55 to 125 ℃
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 5.5 1 to 120 -40 to 105 0.00833
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年09月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます