2-6. ESD保護用ダイオード

ツェナーダイオードの一種です。主にESD対策用途に使用されるダイオードです。一般的にUSBラインなどから入るESD(静電気)の大きな電圧から集積回路(ベースバンドIC等)を保護する目的に使用されます。
インターフェースなど外部端子から侵入する異常電圧(ESD)を吸収し、回路の誤動作防止およびデバイスを保護します。静電気・短時間のパルス電圧吸収・抑制対策に最適です。

ESD保護用ダイオードの使用例
図2-5(a) ESD保護用ダイオードの使用例
ESD保護用ダイオード

ESD保護用ダイオードを使用することにより、侵入する静電気(ESD)を吸収し回路の誤動作防止、ICなどのデバイス保護をすることができます!

ESD保護用ダイオードの電気的特性
図 2-5(b) ESD保護用ダイオードの電気的特性

第2章 ダイオード

2-1. ダイオードの種類
2-2. 整流ダイオードの働き
2-3. 整流ダイオードの順方向特性
2-4. FRD
2-5. 定電圧ダイオード
2-7. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(1)
2-8. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(2)
2-9. 可変容量ダイオード
2-10. ショットキーバリアダイオード(SBD)
2-11. SBDの逆回復特性
2-12. SBDの金属による差
2-13. 各種ダイオードの特性と応用

関連情報