2-13. 各種ダイオードの特性と応用

Diodeの種類
ダイオードの種類と応用分野
Diodeの種類 市場での応用例または応用が期待される分野
SiC SBD
  • 高効率電源のPFC*1
  • インバーターのIGBT FWD*2
SiC、pn接合ダイオード
  • HVDC直流送電
  • 鉄道車両用インバーター
Si SBD Mo/V
  • モバイル機器のバッテリー
Pt/Ti
  • 実用例はほとんど無し

*1: Power Factor Correction *2: Free-Wheeling Diode

第2章 ダイオード

2-1. ダイオードの種類
2-2. 整流ダイオードの働き
2-3. 整流ダイオードの順方向特性
2-4. FRD
2-5. 定電圧ダイオード
2-6. ESD保護用ダイオード
2-7. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(1)
2-8. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(2)
2-9. 可変容量ダイオード
2-10. ショットキーバリアダイオード(SBD)
2-11. SBDの逆回復特性
2-12. SBDの金属による差

関連情報