2-4. FRD

ファストリカバリーダイオード(FRD:Fast Recovery Diode)の構造や働きは整流ダイオードと同じです。 整流ダイオードが、500Hz以下の低周波応用に使用されるのに対し、FRDは数kHz~100 kHzの高周波のスイッチングに使用されます。その為にダイオードのスイッチング性能である逆回復時間(trr)を速くしてあります。このtrrの値によりS-FRD、HEDなどと別名称で呼称されることがありますが、総称してFRDに分類されます。
一般の整流ダイオードのtrrが数μs~数十μsに対し、FRDは数十ns~数百nsと1/100程度となっています。スイッチング電源全般、インバーター応用機器およびDC/DCコンバーターなどに使用されています。

FRD

trrによる損失(逆回復損失)は、周波数が低いと無視できるが、周波数とともに増加し数kHz以上になると無視できなくなります。

第2章 ダイオード

2-1. ダイオードの種類
2-2. 整流ダイオードの働き
2-3. 整流ダイオードの順方向特性
2-5. 定電圧ダイオード
2-6. ESD保護用ダイオード
2-7. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(1)
2-8. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(2)
2-9. 可変容量ダイオード
2-10. ショットキーバリアダイオード(SBD)
2-11. SBDの逆回復特性
2-12. SBDの金属による差
2-13. 各種ダイオードの特性と応用

関連情報