2-1. ダイオードの種類

ダイオードの分類例
表2-1 ダイオードの分類例

ダイオードとは、1つのpn接合またはこれに代わる接合を持つ2端子の半導体デバイスです。
大別すると表2-1のように分類されます。構造・用途により整流ダイオード、定電圧ダイオードなどに区分され、幅広く使用されています。

用途:整流、検波、定電圧源、サージ保護、インバーター還流用、高周波帯域切り換え、高周波同調回路、信号処理用と電力処理用とに分類する場合もある。

第2章 ダイオード

2-2. 整流ダイオードの働き
2-3. 整流ダイオードの順方向特性
2-4. FRD
2-5. 定電圧ダイオード
2-6. ESD保護用ダイオード
2-7. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(1)
2-8. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(2)
2-9. 可変容量ダイオード
2-10. ショットキーバリアダイオード(SBD)
2-11. SBDの逆回復特性
2-12. SBDの金属による差
2-13. 各種ダイオードの特性と応用

関連情報