2-3. 整流ダイオードの順方向特性

整流ダイオードの順方向特性は、電流レベルと温度により特性が変わってきます。低電流領域は、高温時が低VFとなり、高電流領域ではその逆となります。一般的には、両者の交点となるQ点以下で十分な温度マージンをもって使用します。

整流ダイオードの順方向特性

第2章 ダイオード

2-1. ダイオードの種類
2-2. 整流ダイオードの働き
2-4. FRD
2-5. 定電圧ダイオード
2-6. ESD保護用ダイオード
2-7. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(1)
2-8. ESD保護用ダイオードと定電圧ダイオードの違い(2)
2-9. 可変容量ダイオード
2-10. ショットキーバリアダイオード(SBD)
2-11. SBDの逆回復特性
2-12. SBDの金属による差
2-13. 各種ダイオードの特性と応用

関連情報